Laser Beam Analysis
Laser Beam Analysis(레이저 빔 분석) 기술은 레이저 빔의 특성을 측정하여 특정 레이저 어플리케이션에 대한 적합성 및 호환성을 테스트하는 데 사용됩니다. 대표적인 장치인 프로파일러 시스템은 빔 이미지의 데이터를 평가하여 빔 위치, 최대 강도 위치, 안정성, 빔 밀도 등의 정보를 제공합니다. 이러한 시스템은 검증된 레이저에 대한 자세한 정보를 제공하여 여러 레이저 어플리케이션에서 제어 능력을 향상시키고 통합적인 정보를 전달합니다.
Laser Beam Expanders
Laser Beam Expander(레이저 빔 익스팬더)는 빔 발산을 줄이고, 스폿 크기를 개선하며, 광학 부품에 빔 크기를 맞춰 레이저 시스템의 범용성을 높여줍니다. 해당 제품군에는 CO2 / Nd:YAG / UV / 극초단 펄스를 지원하는 코팅 처리를 한 설계부터 반사형 및 투과형 솔루션, 가변 및 고정 솔루션, 발산각 조절 솔루션, 배율 옵션이 1X - 20X인 솔루션 등이 있습니다.
Polarization Maintaining Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Polarization Maintaining Mirror(편광 상태 유지 미러)는 45° 입사각에서 반사 시 원형의 편광 방향을 유지합니다. 532nm 혹은 1064nm의 표준 레이저 V-코팅이 적용된 미러로 99.9% 이상의 높은 반사율을 제공합니다. 또한, 650nm에서 반사율이 80% 이상이므로 시스템 정렬을 용이하게 합니다.
Beam Steering & Scanning
Galvanometer optical scanners are well-suited for high-speed and high-power laser manufacturing applications, including laser ablation, scribing, surface cleaning, material cutting, and component marking. We offer both single and dual-axis options. Additionally, we provide a highly reflective (HR) laser coating for 1064nm on mirrors with 10, 14, and 15mm apertures. These mirrors can also be custom-coated for 355nm and 532nm laser applications. For alternate galvanometer tunings or different mirror coatings, please contact us.
Precision Waveplates for Laser Processing
Precision Waveplate(정밀 웨이브플레이트)는 레이저 손상 임계값(LDT)이 높아 소재 가공 어플리케이션에 적합합니다. 또한, λ/500의 높은 지연 공차를 제공하므로 정밀도와 안정성이 높아야 하는 까다로운 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 대역폭 넓고 온도 안정성이 높은 제로 오더 웨이브플레이트이므로 ±1% 이상의 파장 편차를 허용합니다. 해당 제품군에 제공되는 직경 옵션은 25.4mm와 50.8mm이며 널리 사용되는 소재 가공 파장 대역(532nm, 1030nm, 1064nm)에 맞게 설계되었습니다.
F-Theta Lenses
F-Theta Lenses provide flat fields at the image plane of scanning systems and are used with galvanometers, beam expanders, and laser sources. Optimized for fiber laser sources and Nd:YAG fundamental or second harmonic, these lenses are available in design wavelengths of 355nm, 515nm, 532nm, 1030nm, and 1064nm, with common mounting threads for easy integration into galvo systems. F-Theta Lenses are effective solutions for laser scanning and processing applications, including laser marking, engraving, cutting, drilling, and 3D modeling.
Sapphire Aspheric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
내구성이 뛰어난 사파이어 기판으로 되어 있어 용융 실리카 소재의 제품보다 레이저 성능이 저하될 위험이 적고, 열전도율이 우수하며, 열로 인한 초점 이동이 작아 초점 이동 상승 시간(rise time)이 짧습니다. 소재 가공과 첨단 제조 기술을 염두에 두고 설계된 비구면 표면은 1064nm에서 회절 한계 성능을 발휘합니다. Sapphire Aspheric Lens(사파이어 비구면 렌즈)는 비코팅, 표준 레이저 V-코팅 옵션을 제공하며, 요청 시 맞춤형 코팅 처리도 가능합니다.
Laser Power Meters
Laser Power Meter(레이저 파워 미터기)는 레이저 빔 에너지를 측정하여 다양한 테스트 및 어플리케이션 요구 사항을 충족합니다. 센서를 통해 레이저 에너지의 강도를 측정하며, 특정 파장 대역 및 강도에 맞게 설계되었습니다. 해당 제품군은 여러 파장 대역을 사용할 수 있으며 사용자의 레이저 측정 요구 사항에 맞게 커스텀할 수 있습니다.
Laser Debris Shields
Laser Debris Shield는 레이저 커버 슬라이드나 레이저 커버 글래스라고도 합니다. 해당 제품군은 레이저 어플리케이션에 사용하도록 설계되었으며 시스템 내에서 한층 더 복잡해진 광학 어셈블리의 수명을 크게 향상시켜줍니다. 또한, 열악한 제조 환경으로부터 레이저를 보호하면서 최적의 투과율을 제공하기 위해 내구성이 뛰어난 용융 실리카/석영으로 구성되어 있습니다. 해당 제품군은 비코팅, 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하는 Nd:YAG 레이저 라인 무반사(AR) 코팅, 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공하는 NIR I 광대역 코팅 옵션을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®