제품이 장바구니에 추가됨

Gloves, Brushes, and Swabs are used to effectively handle or clean optical systems or optical components. Gloves, Brushes, and Swabs use a wide range of materials to safely handle or clean optical components. Gloves, Brushes, and Swabs are designed to prevent scratching of the surface of sensitive optical components, or to remove lint or other debris that could damage optical equipment. A variety of Gloves, Brushes, and Swabs are available for a wide range of application's needs.

Blue Nitrile Gloves Blue Nitrile Gloves
  • 5mil 두께 버전
  • 손에 잘 맞으며 펑크 방지
  • ESD Safe
Cotton-Tipped Swab Applicators Cotton-Tipped Swab Applicators
Top Seller
  • 보풀 현상 없음
  • 길이: 3" 혹은 6", 소재: 나무
  • 포장 봉투, 상자, 케이스 제공
ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots
  • ISO 5 클래스 100
  • 정전기 및 먼지 방지
  • ESD에 민감한 조립 작업에 적합
Optics Cleaning Brushes Optics Cleaning Brushes
Top Seller
  • 안전한 광학 부품 클리닝 가능
  • 먼지와 보풀을 빠르게 제거하는 솔루션
  • 용매로 인한 손상이 발생할 수 있는 경우에 적합
Powder-Free Latex Gloves Powder-Free Latex Gloves
  • ISO 5 클래스 100
  • 먼지 방지 처리
  • 중형, 대형, 특대형으로 제공
  • 참고: 코로나19의 영향으로 인해 해당 제품 재고 제한 중, 제품 구매 가능 시 웹사이트 고지 예정
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요