제품이 장바구니에 추가됨

부품 취급 도구들은 훼손이나 오염을 유발할 위험 없이 민감한 광학 부품들을 효과적으로 다루는 데 사용됩니다. 부품 취급 도구는 광학 부품 표면에 흠집을 남기거나 취급한 뒤 잔류물을 남길 위험을 최소화하는 소재나 코팅을 이용해 디자인됩니다. 부품 취급 도구는 장갑, 픽업 도구, 핀셋 또는 플라이어를 포함한 다양한 제품 종류가 있습니다. 부품 취급 키트는 다양한 부품 취급 도구들을 한 번에 구매할 수 있는 저렴한 솔루션입니다.

Edmund Optics는 많은 광학 용도에 아주 적합한 광범위한 유형의 부품 취급 도구를 공급합니다. 장갑은 사이즈별로 이용 가능하며 부품을 검사할 때 최대한의 섬세한 손놀림을 보장합니다. 픽업 도구는 작은 부품이나 복잡한 부품을 다룰 때 유용합니다. 픽업 도구는 흡착용 헤드를 사용해 부품 표면 손상 없이 탁월한 그립 성능을 제공합니다. 핀셋은 작고 세밀한 물체를 다루거나 조작할 때 또는 좁은 공간에서 부품을 다룰 때 아주 적합한 도구입니다. 핀셋의 길고 좁은 그립은 작은 물체를 쉽게 잡거나 좁은 영역에 접근할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요