USB Cables for Machine Vision Cameras
- USB 2.0, 3.0, 3.1 옵션 제공
- USB Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C 커넥터 옵션 제공
- 케이블 길이: 2 - 20m
Rotation Mounts for Machine Vision Cameras
- 틸트가 90°/180°인 ¼”-20 카메라 마운트
- 10도마다 표시되어 있으며 360° 회전 가능
- 널리 사용되는 카메라와 호환 가능
Accessories for Imaging Systems
- 유연성 향상을 위한 Swivel Arm
- 90° Angle Mount로 수평 암을 수직 포스트에 연결
- 실용성 향상을 위한 링 마운트
- Imaging System Base, Rack and Pinion Focusing Mount, Stainless Steel Post 보유
Boom Stands
- Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
- Mounting Adapter는 별도 구매 가능
- Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능
Imaging System Bases
- 다양한 베이스 이용 가능
- 자립형 또는 벤치탑 호환형 베이스
- 0.75" Stainless Steel Post와 사용하도록 설계
- Rack and Pinion Focusing Mount 및 액세서리 또한 이용 가능
Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems
- Coarse or Fine Motion Available
- Thru Holes for Integrating Lenses
- ¼-20 Stud for Mounting Cameras
- Imaging System Bases, Stainless Steel Posts, and Accessories also Available
Stainless Steel Posts for Imaging Systems
- Posts for Integration into Imaging Systems
- Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
- Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
- Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
Power Supplies and Connection Cables
- 미국, 영국, 유럽, 호주의 표준 콘센트와 호환되는 4종 블레이드 키트
- 전원 공급 장치 옵션: 5V, 12V, 15V
- 5V 옵션만 6ft(약 1.8m) 길이의 코드 포함
Achromat Prototyping System
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 이미지 렌즈 시스템을 위한 원형
- 원하는 배율과 f/#를 확인하는데 적합
- C-mount CCD 카메라와 사용되는 나선형의 배럴과 호환
Fixed Focal Length Lens C-Mount Spacer Kit
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Decrease FOV and Reduce Working Distances
- Multiple Spacer Lengths Included
- Compatible with C-Mount FFL Lenses
C-Mount Helicoid Barrels
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
- Male 및 Female C-Mount Thread
- 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®