제품이 장바구니에 추가됨
신제품 Midel Photonics 3D Top-Hat Beam Shapers Midel Photonics 3D Top-Hat Beam Shapers
  • 확장된 축 범위에서 안정적인 플랫탑(flat-top) 스폿 제공
  • 효율이 높고 측면 로브가 최소화되어 작은 스폿으로 미세 가공 가능
  • 안정적인 산업 공정을 위해 DOF 엔지니어링 방식이 적용된 플랫탑(탑햇) 빔 쉐이핑
  • 마이크로 구조 미러 기반 연속 반사형 DOE(Diffractive Optical Element, 회절 광학 요소)
  • CW, 극초단 펄스 등의 산업용 레이저 시스템에 적합한 설계
신제품 UltraFast Innovations (UFI) Aurora XUV Phase Retarders UltraFast Innovations (UFI) Aurora XUV Phase Retarders
  • 추가적인 분산이 없는 XUV(Extreme UV)의 근원형 편광
  • 최대 40%의 투과율
  • 40 – 85eV(15 - 31nm) 또는 10 – 35eV(31 - 124nm)의 파장 범위 옵션
AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers
AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives
  • 구면 수차가 제거된 광학 디자인
  • 높은 개구수(NA)로 소형 스폿 사이즈 생성
  • 최대 4mm의 초점 심도와 함께 800 및 1030nm를 위해 설계
  • AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives 또한 이용 가능
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives
  • 광축을 따라 레이저광을 1개, 2개 또는 4개의 Focal Point로 포커싱
  • 0.38 또는 0.80 개구수(NA) 이용 가능
  • 구면 수차가 제거된 디자인으로 515/1030nm 및 1064nm 레이저에 적합
  • AdlOptica aplanoXX Aplanatic Objectives 또한 이용 가능
Anamorphic Prism Pairs Anamorphic Prism Pairs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 타원형 빔을 원형 빔으로 변환
  • 일반 다이오드 파장을 위해 무반사(AR) 코팅 처리됨
  • 마운트 및 비마운트 버전으로 제공

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;