Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 널리 사용되는 형광단(fluorophore)에 적합한 일반적인 파장 대역
- 여기/방출 필터 보유
- 투과율: >93%
- OD 6.0 이상의 차단율, 대역폭 가장자리에서는 차단율이 3% 미만
- Fluorescence Filter Set 및 Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Set 보유
Fluorescence Filter Sets
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 형광 이미징용 Excitation, Emission, Dichroic Filter로 구성
- 93%가 넘는 투과율 및 OD 6 차단율로 휘도 및 대비 극대화
- 단일 표면에 하드 스퍼터링 코팅
- TECHSPEC Pre-Mounted Filter Cubes 또한 이용 가능
Unmounted Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 일반 형광단과 사용하도록 설계
- Excitation 및 Emission Filter로 이용 가능
- OD 6.0이 넘는 높은 차단율과 함께 높은 투과율 제공
- Fluorescence Filters 및 Mounted Fluorescence Filter Sets 또한 이용 가능
Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
- Imaging 용도로 적합한 넓은 대역폭
- VR 및 NIR 중심 파장에 사용 가능
- Hard Coated OD 4.0 5nm, 10nm 및 25nm Bandpass Filter도 사용 가능
Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
- 피크 투과율 및 차단율이 높음
- 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
- Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
- 하드 코팅 디자인
- 레이저용으로 설계
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®