에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Mitutoyo 대물렌즈용TECHSPEC Accessories and Adapters for Mitutoyo Objectives는 Mitutoyo objectives 및 tube lens를 C-mount 카메라 및 시스템과 간단히 결합할 수 있도록 설계되어 있습니다. C-Mount camera extension tube에는 M26 x 36 TPI 암나사와 C-mount 숫나사가 있어 objective 및 tube lens를 C-mount 카메라에 쉽게 연결할 수 있도록 설계되어 있습니다. Extension tube는 MT-4 또는 MT-40 tube lens와 사용할 때 카메라 센서에 초점이 맞춰진 이미지를 생성하는 데 필요한 152.5mm 길이를 제공합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube | #56-992 | KRW 299,768 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter | #58-329 | KRW 339,730 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter | #66-027 | KRW 341,214 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter | #55-743 | KRW 70,555 수량 5+ KRW 62,624 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo Filter Holder | #56-993 | KRW 158,364 견적 요청 |
|
||
Mitutoyo Female to RMS Male Adapter | #58-296 | KRW 169,070 견적 요청 |
|
||
M26/C-Mount Turret | #19-534 | KRW 1,217,254 수량 3+ KRW 1,156,690 견적 요청 |
|
MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-mount 어댑터는 C-mount 숫나사 및 암나사가 있는 2개의 어셈블리입니다. C-mount threaded system에 쉽게 결합할 수 있도록 tube lens 둘레를 어댑터가 둘러쌉니다. Objective 및 tube lens 사이에 Filter, beamsplitter 및 기타 광학 부품을 결합할 수 있습니다. MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-mount 어댑터 또는 기타 C-mount 부품에 infinity corrected objective를 연결하려면 10mm Mitutoyo to C-mount 어댑터를 사용하십시오.
참고: Mitutoyo objective를 RMS 부품과 함께 사용하려면 비슷한 conjugate용으로 설계된 장치만 사용하십시오. Mitutoyo MT-1/MT-2 및 MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter 내에 tube lens를 배치할 때는 four socket head cap screws를 반드시 제거해야 합니다.
Dimensions | ||
Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)