제품이 장바구니에 추가됨

Two-Axis Adjustable Slit

2-Axis Adjustable Slits

2-Axis Adjustable Slits

×
재고 번호 #29-312 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 964,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 964,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
10 x 10
Outer Diameter (mm):
50
Thickness (mm):
10.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
  • 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
  • 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이

해당 제품은 각각 따로 조절이 가능한 2개의 기계식 레버가 있어 다축 빔 쉐이핑 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 슬릿 부분은 완전히 닫혀 있다가 정사각형 모양으로 벌어지고 완전히 열렸을 때의 크기가 10mm x 10mm입니다. 외경이 50mm이고, 두께는 10mm이며, 전면에 M2 마운팅 홀 2개가 있는 제품으로 광학 테이블 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 광 어퍼쳐링(aperturing), 분광광도계 이미지 분석, 렌즈리스(lensless) 이미징, 다축 빔 쉐이핑 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;