제품이 장바구니에 추가됨

T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter

#16-138: T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter

#16-138: T-Mount to Sony E-Mount for NEX Adapter

×
재고 번호 #16-138 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 140,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 140,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Converts T-Mount thread to Sony E-Mount for NEX

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 매크로부터 무한대까지 사용하도록 설계
  • 산업 및 영화 제작 용도에 적합
  • 심도(DOF)에 걸쳐 선명한 이미지 제공
  • MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses 또한 이용 가능

MikroMak™ Prime Probe Lenses는 Nelsonian™ Optics Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 마이크로, 매크로, 무한 포커싱을 필요로 하는 용도를 위해 심도 전체에 걸쳐 뛰어난 선명도를 제공합니다. 무한대로 설정할 경우 MikroMak Prime Probe Lenses에 근접한 모든 피사체가 자동으로 초점이 맞춰집니다. 그런 다음 너클식 포커스 링을 사용해 렌즈 본체에 표시된 배율이 가리키는 마이크로 및 매크로 범위에서 렌즈의 초점을 조절할 수 있습니다. MikroMak Prime Probe Lenses는 산업 및 연구 용도에 필요한 높은 성능 뿐만 아니라 사진 촬영 및 영화 제작 시 창의적 전개에 요구되는 유연성 또한 제공합니다.

MikroMak Prime Probe Lenses는 40, 50, 70, 90, 125mm와 같이 4가지 초점 거리를 이용할 수 있습니다. 40 및 50mm 렌즈는 최대 1.75X (50mm) 또는 2X (40mm)의 적정 매크로 배율로 광시야 이미지를 제공합니다. 40mm 렌즈는 어댑터(별도판매)를 사용할 경우 1X 배율에 25mm 초점 거리를 갖는 렌즈로 변환할 수 있습니다. 70, 90, 125mm 렌즈는 최대 5.5X (70 및 125mm) 또는 6X (90mm) 배율의 연구용 표준 현미경에 주로 사용되는 고배율 및 고해상도 성능을 제공합니다. 함께 사용 가능한 액세서리로는 C-마운트, L-마운트, Sony 마운트용 어댑터, 마운팅 부품, 스페이서, 모터 구동용 기어 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 제품별 액세서리를 참조하십시오.

해당 제품에 관한 보다 자세한 정보는 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;