해당 제품은 DC - 100kHz 신호에 대한 가변 증폭을 제공하며 정밀한 측정이 요구되는 어플리케이션에서 신호 게인을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 저잡음 설계와 넓은 게인 범위 덕분에 증폭 설정 시 신호 정확도를 유지하여 하이게인 구성에서도 정확한 전압 측정이 가능합니다. 또한, 최소한의 DC 오프셋 드리프트로 안정적인 성능을 유지하여 까다로운 연구실/산업 환경에서 측정 선명도, 반복도 및 신뢰도를 향상시킵니다. 해당 제품이 탑재하고 있는 AC/DC 커플링 및 원격 제어 기능을 통해 자동화 시스템이나 단독 셋업에 유연하게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 센서 판독, 미세 신호 감지, 정밀 데이터 수집 등 광범위한 과학 및 엔지니어링 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®