제품이 장바구니에 추가됨

SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

#90-639 SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

×
재고 번호 #90-639 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,075,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,075,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Includes:
(2) Threaded coupler ring
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
410
Dimensions (mm):
Case Size: 80 x 80 x 30.5

Optical Properties

Spectral Range:
320 - 1000 nm

Sensor

Detector Type:
Si-PIN photodiode

Electrical

Transimpedance Gain (Ω):
2 x 104 or 6 x 104(switchable)
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
7.4 x 10-12 @880nm
Bandwidth (-3 db):
100 MHz
Output Signal:
±1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ±2.0 V at 50 Ω load
Conversion Gain (V/W):
10.8 x 103 or 32.4 x 103(@ 850 nm switchable)
Common Mode Rejection (dB):
50

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
±15 V (±14.5 V ... ±16.5 V) -90 / +120 mA
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 두 개의 포토다이오드 신호를 차감하는 차동 검출(differential detection) 방식
  • 약한 신호나 변조 신호에 대한 신호 대 잡음비(S/N) 개선
  • 공통 모드 노이즈(common mode noise) 억제력이 높아 측정 감도 및 정확도 향상
  • UV-VIS 및 NIR 스펙트럼을 사용하는 Si 모델과 InGaAs 모델 보유

해당 제품은 매칭된 두 개의 포토다이오드에서 발생하는 광전류를 차감하는 진성 차동 검출(true differential detection) 방식을 사용하며, 두 입력 사이의 광출력 차이에 비례하는 단일 전기 출력을 생성합니다. 이를 통해 레이저 강도 변동과 같은 공통 모드 노이즈(common mode noise)를 억제하여 신호 대 잡음비(S/N)와 측정 감도를 개선합니다. 또한, 노이즈가 적은 트랜스 임피던스 증폭기를 제공하므로 안정적이고 일관된 성능이 유지되는 정밀 광학 측정이 가능합니다. 해당 제품은 UV-VIS(320 - 1000nm) 및 NIR(800 - 1700nm) 스펙트럼을 지원하는 Si 모델과 InGaAs 모델 2가지가 있으며, 일관된 광학 감지, 간섭측정, 분광, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 등에 적합한 솔루션입니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;