제품이 장바구니에 추가됨

Replacement Tips for #59-899 (Round Style)

×
재고 번호 #59-989 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 30,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Non-Marring 쿠션 팁
  • Screw-In 쿠션 팁 디자인
  • 교체 팁 별매

Slip joint 디자인으로 설계된 이 Pliers는 광학, 카메라 렌즈 조립과 다른 매우 조심스런 제품을 다루는데 적합합니다. 벌어지는 공간은 1"에서 2.75"까지 (모델에 따라 다름) 가능합니다. 이 제품은 screw-in 플라스틱 쿠션을 적용해 미세한 knurling과 섬세한 처리를 보호합니다. 몸체는 코팅되어 있고 핸들은 플라스틱으로 감싸져 있어 쥐기 편하게 되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;