제품이 장바구니에 추가됨

Red 50 x 50mm MBL Backlight

50 x 50mm MBL Backlight

50 x 50mm MBL Backlight

×
재고 번호 #75-266 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,189,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,189,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MBL-50x50-625
Type of Illumination:
LED illumination
Note:
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Manufacturer:
Smart Vision Lights LLC
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant or Strobe (with OverDrive™)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
59.00 x 76.50 x 12.35
Weight (g):
136.08
Active Area (mm):
50.54 x 50.54

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
5-pin M12 Connector
Input Voltage (V):
24V (1.1A)
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 검사 어플리케이션을 위한 콘트라스트 개선
  • 초슬림 미니 백라이트
  • 화이트, 블루, 레드 또는 NIR 보유
  • 하이 럭스 스트로빙을 위한 Multi-Drive™ 드라이버 포함

해당 제품은 후광 / 배경 조명을 받는 물체를 이미징할 때 콘트라스트를 최대로 높이는 엣지 강화 기술이 적용된 컴팩트한 조명입니다. LED 밀도가 높아 연속 모드에서는 최대 190,000lux, OverDrive™ 스트로브 모드에서는 최대 550,000lux의 조도를 제공합니다. 25mm x 25mm에서 100mm x 100mm까지의 활성 영역과 화이트, 블루, 레드 또는 NIR의 출력 색상을 갖춘 조명으로 시스템 통합에 적합한 훌륭한 솔루션입니다. 해당 제품에서 시준된 빛을 통해 반사 물체와 곡선 엣지에 탁월한 엣지 콘트라스트를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 엣지 감지, 정밀 머신 비전 측정, 실루엣 이미징 및 계량 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;