제품이 장바구니에 추가됨

Polarized Stress Tester

×
재고 번호 #34-521 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 30,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Polarizing Film

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Black carrying case included.
  • Stress Pattern 검사에 아주 적합
  • Lens Hardness Formation 테스트용으로 유용함
  • 운반용 케이스 포함

이 휴대용 포켓 사이즈 Polarized Stress Tester는 액정, 플라스틱 및 gemstones의 stress patterns 검사에 아주 적합합니다. Polarized Stress Tester는 맨눈이나 대부분의 확대경을 사용해 볼 때 나타나지 않는 fracture marks 및 흠을 보여 줍니다. 아울러 Polarized Stress Tester는 적절한 경도의 렌즈에 대해서만 Maltese cross pattern을 표시하기 때문에 렌즈의 hardness formation을 확인하는 데 유용합니다. stress tester의 규격은 접혔을 때 3" x 3"이며 펼쳤을 때는 3" x 6"입니다. 검정색 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;