제품이 장바구니에 추가됨

Olympus UCPLFLN20X2 20X Objective

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-479 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 10,295,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 10,295,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
UCPLFLN20X2
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
1.33
Length excluding Threads (mm):
43.15
Maximum Diameter (mm):
31.50
Weight (g):
158

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.00 - 1.60
Focal Length FL (mm):
9.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.70
Resolving Power (μm):
0.48
Depth of Field (μm):
0.56
Working Distance (mm):
0.80 - 1.80
Wavelength Range (nm):
340 - 1000
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
12.60

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 접시, 병 또는 슬라이드를 통과하여 이미징할 수 있는 긴 작동 거리
  • 작동 거리를 정밀하게 조정하기 위한 보정 칼라
  • 도립 현미경 구성에 적합

해당 제품은 작동 거리가 길게 설계되어 접시, 병, 슬라이드 또는 기타 용기를 통과하여 샘플을 이미징할 수 있습니다. 보정 칼라가 포함되어 있어 용기의 두께에 따라 작동 거리를 정밀하게 조정하여 명확한 시료 이미지를 얻을 수 있습니다. 26.5의 넓은 시야 수(F.N.)를 제공하고 UV부터 NIR까지 투과되며 파란색, 녹색, 빨간색 파장에서 색수차를 보정합니다. 표준 현미경이나 맞춤형 반전 설정을 포함한 도립 현미경 구성과 함께 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;