제품이 장바구니에 추가됨

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Olympus 상세 정보 보기
Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

×
재고 번호 #90-483 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 11,745,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 11,745,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LCPLN50XIR
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
40.50
Maximum Diameter (mm):
31.00
Weight (g):
169

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
Glass: 0 - 1.2mm
Silicon: 0 - 1.2mm
Focal Length FL (mm):
3.60
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.65
Resolving Power (μm):
0.52
Depth of Field (μm):
0.65
Working Distance (mm):
Glass: 4.50 - 3.76mm
Silicon: 4.50 - 4.20mm
Wavelength Range (nm):
400 - 1600
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Entrance Pupil Diameter (mm):
4.68

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 긴 작동 거리 덕분에 샘플 손상 위험 감소
  • 시료 두께를 조정하는 보정 칼라
  • 실리콘 웨이퍼 검사에 적합

해당 제품은 700 - 1600nm 파장 대역에서 높은 투과율을 제공하므로 NIR 튜브 렌즈와 결합 시 근적외선 현미경에 사용하기 좋습니다. 작동 거리가 길어서 시료의 손상 위험을 줄이고 시야 수(F.N.) 22를 지원합니다. 20배 이상의 배율은 검사 중인 글래스 또는 실리콘 기판의 두께에 따라 수차를 보정하기 위한 보정 칼라를 갖추고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 검사에서 결함의 내부 구조를 확인하는 데 사용하기에 적합합니다.

제품자료

LCPLN50XIR Transmission Graph
LCPLN50XIR Transmission Graph
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;