제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC, Sony IMX253, 12.3MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
재고 번호 #13-734 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,176,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,176,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
ATL120S-CC
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Series:
Atlas™

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
240
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
380MB
Sensor Format:
1.1"
Resolution (Megapixels):
12.30
Frame Rate (fps):
42.00
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 10.35
Imaging Sensor:
Sony IMX253
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
30μs - 10s
Dynamic Range (dB):
71.2
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
7 (External Power Supply)
8 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
5GigE (PoE)
Connector:
5GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
  • 5.0 - 31.4백만 화소 센서
  • 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
  • TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 외관은 작으면서 17.9fps에서 최대 31.4MP의 고해상도 센서와 대형 포맷을 특징으로 합니다. 제조 과정에서 센서의 기울기와 회전을 최소화하기 위해 이미징 센서가 능동적으로 정렬되어 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 구현합니다. 5GigE Ethernet 인터페이스는 높은 대역폭이 필요한 어플리케이션을 위해 GigE보다 5배 빠른 속도를 제공합니다. 또한 이 카메라는 TFL-Mount를 가지고 있어 F-Mount에 쉽게 결합될 수 있습니다. LUCID Vision Labs Atlas Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 공장 자동화, 자율 로봇, 생체 계측 등의 산업 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;