제품이 장바구니에 추가됨

Low Noise Variable Voltage Amplifier

#90-634 Low Noise Variable Voltage Amplifier

×
재고 번호 #90-634 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,755,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,755,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Cut-Off Frequency (Hz):
Lower: DC/1.5
Upper: 10

General

Remote Control:
Yes
Note:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet

Electrical

Voltage Noise, High Gain (V/Hz1/2):
7 x 10-10
Gain (dB):
40/60/80/100 (Switchable)
Input Impedance (kΩ):
1000

Hardware & Interface Connectivity

Output Voltage (V):
±10 V (@ 100 kΩ Load)
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180
Output Type:
50 Ω, BNC
Input Type:
1 MΩ, BNC

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일정한 대역폭 성능 제공 및 낮은 주파수 신호 정밀 증폭
  • 최소한의 DC 오프셋 드리프트로 안정적인 장시간 측정 가능
  • AC/DC 커플링 옵션 제공

해당 제품은 DC - 100kHz 신호에 대한 가변 증폭을 제공하며 정밀한 측정이 요구되는 어플리케이션에서 신호 게인을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 저잡음 설계와 넓은 게인 범위 덕분에 증폭 설정 시 신호 정확도를 유지하여 하이게인 구성에서도 정확한 전압 측정이 가능합니다. 또한, 최소한의 DC 오프셋 드리프트로 안정적인 성능을 유지하여 까다로운 연구실/산업 환경에서 측정 선명도, 반복도 및 신뢰도를 향상시킵니다. 해당 제품이 탑재하고 있는 AC/DC 커플링 및 원격 제어 기능을 통해 자동화 시스템이나 단독 셋업에 유연하게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 센서 판독, 미세 신호 감지, 정밀 데이터 수집 등 광범위한 과학 및 엔지니어링 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;