해당 제품은 매칭된 두 개의 포토다이오드에서 발생하는 광전류를 차감하는 진성 차동 검출(true differential detection) 방식을 사용하며, 두 입력 사이의 광출력 차이에 비례하는 단일 전기 출력을 생성합니다. 이를 통해 레이저 강도 변동과 같은 공통 모드 노이즈(common mode noise)를 억제하여 신호 대 잡음비(S/N)와 측정 감도를 개선합니다. 또한, 노이즈가 적은 트랜스 임피던스 증폭기를 제공하므로 안정적이고 일관된 성능이 유지되는 정밀 광학 측정이 가능합니다. 해당 제품은 UV-VIS(320 - 1000nm) 및 NIR(800 - 1700nm) 스펙트럼을 지원하는 Si 모델과 InGaAs 모델 2가지가 있으며, 일관된 광학 감지, 간섭측정, 분광, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 등에 적합한 솔루션입니다.
참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®