제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-3860LE-M-GL, USB 3.0, 1/2.8" Monochrome Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
재고 번호 #24-111 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 616,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 616,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
U3-3860LE-M-GL
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Series:
uEye+ LE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
47 x 46 x 23.9 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
36
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Sensor Format:
1/2.8"
Resolution (Megapixels):
2.12
Frame Rate (fps):
135.00
Pixels (H x V):
1,936 x 1,096
Pixel Size, H x V (μm):
2.90 x 2.90
Sensing Area, H x V (mm):
5.61 x 3.175
Imaging Sensor:
Sony IMX290
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.011ms - 1649ms
Dynamic Range (dB):
72.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1 - 1.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB Type-C
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel (Right Angle)
GPIO Connector Type:
No GPIO Connector Available

Threading & Mounting

Mount:
C/CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 800만 화소 및 최대 230fps 프레임 레이트
  • S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 제품 제공
  • GenICam 및 USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 USB3 Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 혹은 하우징 제품을 제공합니다. C/CS-마운트 구성에는 C-마운트 렌즈와 CS-마운트 렌즈 사이를 쉽게 조정할 수 있는 5mm 스페이서가 함께 제공됩니다. 해당 제품은 소형 기기 어플리케이션이나 의료 기술, 로봇 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 컴팩트한 설계가 적용된 XLE 버전은 임베디드 시스템에 통합하는 데 적합하고 LE 버전은 소형 기기 프로젝트에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;