제품이 장바구니에 추가됨

Heat Sink (LA-8K, P4-8K)

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
재고 번호 #92-158 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 117,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 117,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Heat Sink

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 라인 레이트: 13 – 52kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공

해당 제품은 1D 픽셀 배열을 활용하여 에어리어 스캔 카메라보다 저렴한 비용으로 2D 이미지를 구축합니다. 독자적인 TurboDrive™ 기술이 적용된 제품으로 GigE 네트워크에 부담을 주지 않으면서 최대 52kHz(Burst Mode Acquisition 사용 시 최대 80kHz)의 라인 레이트를 유지할 수 있습니다. 해당 제품을 사용하면 라인마다 설정을 변경할 수 있으며, 최대 5개의 서로 다른 사용자 제어 구성을 살펴볼 수 있습니다. 예를 들어, 피사체가 카메라를 한 번 통과하는 동안 한 라인에서 광원, 조명 각도, 노출 시간, 게인(gain)을 각각 다르게 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 다른 이미지 캡처 방식보다 더 높은 동적 범위를 제공하며 해상도 옵션으로 2K, 4K, 8K가 있습니다. 따라서 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 분류 시스템, 소재 등급 평가 및 검사 등 일반적인 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 백서를 다운로드하면 라인 스캔 카메라 기술을 활용할 수 있는 어플리케이션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

참고: GPIO 작동 시 H15 케이블(미포함)이 필요합니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;