제품이 장바구니에 추가됨

Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Blue 50 x 50mm

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
재고 번호 #21-134 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,290,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,290,500 개당
수량 6-25 KRW 1,161,500 개당
수량 26-49 KRW 1,091,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Filter:
Johnson-Bessel, B
Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50 x 50
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25
Parallelism (arcsec):
<30

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
440.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
100.00
Minimum Transmission (%):
>55
Surface Quality:
60-40
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 천체에서 방출되는 빛을 필터링하고 측정함
  • 광도 보정에 적합
  • U/B/V/R/I 필터

해당 제품은 우주 및 천체에서 방출되는 특정 밴드를 필터링하고 측정하는 데 사용됩니다. Johnson-Bessel 필터는 PMT(Photomultiplier Tube)와 함께 사용하기에 적합하며, Kron-Cousin 필터는 센서의 반응성 때문에 실리콘 센서와 함께 사용하기에 적합합니다. 두 필터 모두 동일한 UV(U)/Blue(B)/Violet(V) 필터를 사용합니다. 하지만 Red(R)/Infrared(I) 필터는 PMT나 실리콘 CCD 디텍터와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. 해당 제품은 두께를 정밀하게 제어하여 필터를 변경할 때 흔히 발생하는 초점 다시 맞추기 문제를 최소화합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;