제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Spatial Filter-FC

Fiber Spatial Filter-FC, #55-475

×
재고 번호 #55-475 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,899,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,899,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt
Type of Optics:
Fiber Connector
Note:
10X microscope objective included

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Linear Travel (mm):
XY: ±1.5, Z: ±5
Linear Travel Resolution (μm):
2.5 (XY)
Tip/Tilt Angle (°):
±2
Base Tilt Angle (°):
±2

Electrical

Fiber Connection:
FC

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Differential Micrometer (XY)

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • X-Y Micrometer 변환
  • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
  • Objective Mount용 Z축 변환

당사의 Metric Spatial Filter를 사용하면 fiber opticpinhole 시스템 결합이 간편해집니다. ±1.5mm micrometer 구동형 X-Y 이동, 2.5μm resolution, 그리고 10mm Z축 이동 기능의 objective mount를 통해 이 Metric Spatial Filter는 다양한 DIN 및 JIS standard objective에 적합합니다. fiber optic metric spatial filter는 FC termination을 갖고 있어 fiber optic을 쉽게 연결할 수 있으며 ±2°의 조절 각도 범위를 갖고 있는 fiber alignment용 gimbal tilt control을 갖추고 있습니다. pinhole metric spatial filter에는 장착 및 분리된 핀홀 결합을 위한 pinhole adapter가 포함되어 있습니다.

주의: Metric Spatial Filter는 아래와 같은 대물렌즈와 호환이 됩니다. DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), JIS Achromatic 10X.

제품자료

#55-475
#55-475 (Units: mm)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;