제품이 장바구니에 추가됨

FC/APC Fiber Adapter

×
재고 번호 #90-632 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 159,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Fiber Connector Type:
FC/APC

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 조절할 수 있는 트랜스 임피던스 게인 범위가 102 - 1011 V/W로 매우 큼
  • 우수한 저잡음, 고감도 싱글 빔 감지 성능
  • 광출력에 대한 절대 측정에 최적화
  • 직접적인 정렬 없이도 통합이 가능한 설계

해당 제품은 조절할 수 있는 트랜스 임피던스 게인 범위가 102 - 1011 V/W로 매우 커서 출력 영역이 넓은 신호를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 초저 노이즈 성능을 구현하도록 설계되어 NEP(Noise Equivalent Power)가 6fW/√Hz로 낮기 때문에 아주 약한 신호도 정확하게 감지할 수 있습니다. 싱글 빔 감지를 위한 설계가 적용된 제품이며 최대 감도 및 동적 범위를 제공하고 별도의 정렬 과정 없이 광학 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 포토닉스 연구, 광통신 테스트, 정밀 저조도 측정 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 공급 장치는 별도로 판매됩니다. 자세한 내용은 사양을 참조하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;