해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 정밀한 광원 필터링을 하기 위해 설계된 초박막 고성능 광학 부품입니다. 400 - 1064nm의 중심 파장(CWL)과 10nm ± 5nm의 좁은 반치전폭(FWHM)을 갖춘 제품으로 뛰어난 스펙트럼 선택성을 제공하며, 성능을 유지하면서도 기존 글래스 필터를 대체할 수 있는 비용 효율적인 대안이 됩니다. 0.4mm 미만 두께의 아크릴 소재로 제작되며 다양한 휴대용 장치와 유연하게 통합할 수 있고 무게가 가볍습니다. 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 높은 투과율과 우수한 내구성을 제공합니다. 연구, 센싱, 산업 분야 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®