제품이 장바구니에 추가됨

Educational Spectroscope

×
재고 번호 #72-411 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,051,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,051,300 개당
수량 5-9 KRW 946,100 개당
수량 10+ KRW 788,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Weight (lbs):
7.00
Dimensions (inches):
16 x 10 x 9

Optical Properties

Resolution:
50 Angstroms (5nm)
Wavelength:
3600 - 7600 Angstroms

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Measure Wavelengths of Various Light Sources
  • Detect Elements by Flame Emmission
  • Ideal for Educational Classroom Use

Spectroscope는 diffraction grating 도구의 복제품으로 눈금이 있어 파장의 대략적인 값을 Angstrom으로 표기합니다. 하우징은 하나의 알루미늄 주물로 되어 있으며 니켈 플레이트 강철 post에 연결되며 삼발 베이스로 지지됩니다 (그림 참조). 사용 시, 흰색 면 반사가 놓여 photographic film에 작은 량의 백 라이팅을 주어 스팩트럼의 슈퍼임포즈된 이미지에 뚜렷하게 보일 수 있게 합니다. 태양의 스팩트럼을 관찰할 경우 구름과 adjustable slit을 이용 바랍니다. Flame emission을 이용하여 Ca, Sr, Li, K, Na, Rb, Cu등등을 탐지 할 수 있습니다. Slit이 닫힐수록 두드러진 Fraunhofer 라인을 볼 수 있습니다. 연구소에서 사용 가능하며 광원이 slit 앞에 있어야 하고 램프의 빛은 scale로 유도됩니다. 16” x 10” x 9” 크기에 무게 4kg.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;