제품이 장바구니에 추가됨

E-Series Jaw Clamp Kinematic Mount

E-Series Jaw Clamp Kinematic Mount (#17-243)

E-Series Jaw Clamp Kinematic Mount (#17-243)

×
재고 번호 #17-243 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 375,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 375,600 개당
수량 10+ KRW 357,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
40
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±3.5
Fine Tip Angle (°):
±3.5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
2
Optical Axis Height (mm):
38.10

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
4.00 - 40.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 3 - 38.1mm의 사각형 광학 부품과 호환 가능
  • 직경이 4 - 40mm인 광학 부품과 호환 가능
  • M6 x 0.25(101.6 TPI) 조정 나사

해당 제품은 원형, 직사각형, 정사각형 등 모양이 다양한 광학 부품을 통합하는 데 적합합니다. 또한, R&D, 프로토타입 제작, OEM 시스템 통합 등의 어플리케이션에 꼭 필요한 기능을 다양하게 제공합니다. 유효 구경이 커서 미러와 같은 반사형 광학 부품뿐만 아니라 빔스플리터, 필터, 실린더 렌즈와 같은 투과형 광학 부품과도 호환되도록 성능이 개선되었습니다. 팁/틸트 광 조정 및 정렬(±3.5°)을 위한 2개의 M6 x 0.25(101.6 TPI) 조정 나사는 부드럽게 움직이며, 손이나 육각 렌치(렌치 크기 2mm)로 조절할 수 있습니다. 조정 나사 노브를 분리하면 부피가 더 줄어듭니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting PostPedestal Post와 바로 결합하고 마운팅 기능을 향상할 수 있게 해주는 M4, 8-32, M6 x 1.0 하드웨어와 호환 가능합니다.

참고: #17-242는 25.4mm의 광학 부품을 장착하면 광축 높이가 38.1mm입니다. #17-243은 호환 가능한 크기의 광학 부품을 장착하면 광축 높이가 38.1mm로 항상 일정합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;