제품이 장바구니에 추가됨

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

Nikon 상세 정보 보기
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

×
재고 번호 #29-229 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,727,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,727,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Measurement Head
Model Number:
MF-501
Note:
Includes Standard Measuring Probe
Mearusing Force: Downward 1.13 to 1.62N (Variable to about 0.29N), Laterally 0.64 to 1.23N
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
310
Dimensions (mm):
30 (W) x 232 (H)
Accuracy (μm):
1 µm (20 °C)
Speed (mm/s):
500

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +40
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유

해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;