제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Thermopile Power Sensor 1098498 | 100mW - 30W, UV Coating, DB25

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #12-406 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,167,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,167,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
PM30X
Coherent Part Number: 1098498
Type:
Meterless
Calibration Uncertainty (%):
±1
Long Pulse Joule Mode Range (J):
0.5 - 50
Cooling Method:
Air
Maximum Incident Energy Density (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
19

Optical Properties

Resolution:
10mW
Calibration Wavelength (nm):
514
Wavelength Range (nm):
150 - 1000
Wavelength Range (μm):
0.15 - 1

Sensor

Type of Sensor:
Thermopile

Electrical

Maximum Intermittent Power, <5min (W):
50 (air-cooled)
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
6
Power Range:
100mW - 30W

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.0
Computer Interface:
DB25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 손상에 대한 뛰어난 내성
  • 광범위한 동적 영역
  • ISO 17025 인증 획득

Coherent® Thermopile Power Sensors는 continuous wave laser 혹은 pulsed laser energy의 평균 파워값을 측정하는 데 적합한 제품입니다. Thermopile sensor는 입사된 레이저 방사선을 흡수하고 열로 전환한 뒤 방열판으로 전달함으로써 작동됩니다. 흡수체와 방열판 사이의 온도 차는 thermocouple junction에 의해 전기 신호로 변환됩니다. 반도체 센서와 달리 thermopile sensor는 포화(saturation)하지 않습니다. 이외에도 반도체 센서와 다른 thermopile sensor의 특징으로는 높은 파워 역량과 평평한 스펙트럼 반응이 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;