제품이 장바구니에 추가됨

C-Mount Video Coupler for Borescope

×
재고 번호 #54-060 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,058,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,058,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
AR-coated optical glass

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
56.7
Diameter (inches):
1.8
Length (inches):
1.64
Length (mm):
1.64

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
35.00

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Compatible with C-Mount Cameras
  • Designed for 1/2" or Smaller Camera Sensors
  • Fits Standard Boroscope/Fiberscope Eyepieces

C-/CS-Mount CCD 카메라를 위한 고해상도 초점 가능한 비디오 coupler. 빠른 설치 / 해제 메커니즘으로 ½” 포맷 (혹은 더 작은) 카메라 이미지 면을 위해 디자인 되었습니다. 모든 일반적인 boroscope / fiberscope eyepiece에 맞습니다. 의학적인 용도에 적합하지 않으며 담그거나 소독 금지.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;