제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Male to Nikon (M25) Female Step-Down Adapter

C-Mount to Nikon (M25) Adapter (#11-148)

×
재고 번호 #11-148 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 75,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 75,400 개당
수량 5-9 KRW 67,900 개당
수량 10-25 KRW 64,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Objective Mount
Type of Optics:
Objective
Function:
Objective Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
13.75
Extension Length (mm):
10.0
Outer Diameter (mm):
30.0

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount
Objective Thread:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 현미경 대물렌즈를 결합하여 디지털 현미경 시스템 구축
  • Male C & T-Mount Thread 및 Female Objective Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C and T-Mount to Objective Adapters는 현미경 대물렌즈를 C-Mount, T-Mount 또는 ID1 (SM1) 시스템에 결합합할 때 사용됩니다. 이 어댑터는 Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26), Nikon (M25 x 0.75)을 포함한 다양한 표준 대물렌즈의 thread 타입에 적합한 female thread를 제공합니다. 또한, 블랙 아노다이징으로 마감 처리가 되어 어댑터의 내구성은 향상되고 시스템 내에서 미광 및 반사는 줄어듭니다. TECHSPEC C and T-Mount to Objective Adapters는 현미경 대물렌즈를 디지털 카메라 시스템에 결합시켜 디지털 현미경 시스템을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.

제품자료

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;