제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Achromat Pair 1:1 (30 및 30mm Focal Length 보유)

×
재고 번호 #87-185 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 633,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 633,700 개당
수량 6-25 KRW 507,500 개당
수량 26-49 KRW 490,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Relay Lens

Physical & Mechanical Properties

Aperture (mm):
0.8 - 20
Housing Diameter (mm):
38.00
Housing Length (mm):
45.9
Image Distance (mm):
13.00

Optical Properties

Surface Quality:
40-20
Working f/#:
f/1.4 - f/37
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Effective Focal Length EFL A (mm):
30.0
Effective Focal Length EFL B (mm):
30.0
Magnification:
1:1
Object Distance (mm):
15.00
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
  • 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
  • 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합

TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 다양한 OEM 용도에 쉽게 결합할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC® C-Mount Achromatic Pair는 내장형 조리개를 채택해 개구수(NA) 및 심도(DOF)를 사용자가 조절할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 시스템이 최적의 성능을 발휘하는 방향으로 배치되어 있습니다. 알루미늄 하우징은 느슨해진 광학 부품들을 다룰 때 생기는 위험을 없애줍니다. Broadband visible coated lenses는 넓은 스펙트럼 범위에 걸쳐 높은 투과율과 낮은 반사 손실을 제공합니다.

제품자료

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;