해당 제품은 추가적인 분산 없이 선형 편광 XUV를 원형 편광 빛으로 변환하는 쿼터 웨이브플레이트 역할을 하도록 설계되었습니다. PC = 0.75의 근원형 편광을 달성하며 Ni M2/M3 엣지에서 약 66eV 광자 에너지를 25% 넘게 투과하는 것이 특징입니다. 40 – 85eV(15 - 31nm) 또는 10 – 35eV(31 - 124nm)의 넓은 대역폭 옵션을 사용할 수 있으며, 3mm의 유효 구경은 발산이 적은 XUV를 클리핑 없이 통과시킬 수 있습니다. 선형 편광 입력 XUV의 S-편광 성분과 P-편광 성분 사이에 쿼터 웨이브 위상 오프셋을 유도하며 투과에 최적화된 4미러 그레이징 입사 반사 기하학을 사용합니다. XUV 극초단 고차 고조파, 레이저 기반 펌프 프로브 및 아토초 어플리케이션에 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®