제품이 장바구니에 추가됨

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card
×
재고 번호 #91-772 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 543,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 543,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Electrical

Power Consumption (W):
2.8

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
10 GigE, RJ45

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +70
Storage Temperature (°C):
-55 to +105

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈

해당 제품은 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스가 적용되었으며 1GigE, 2.5GigE, 5GigE의 이더넷 전송 속도로도 실행될 수 있습니다. M42 마운트 제품으로 1.4” 포맷인 Teledyne e2v Emerald 36M 센서 혹은 APS-C 포맷인 Teledyne e2v Emerald 67M 센서와 사용할 수 있습니다. 또한, 어플리케이션 소프트웨어를 변경하지 않아도 현재 시스템을 업그레이드할 수 있도록 Sapera LT SDK 및 타사 GenICam 규정 준수 SDK를 지원합니다. 해당 제품은 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원합니다. T2IR은 시스템 내에서 함께 작동하는 하드웨어 및 소프트웨어 기능의 조합으로 이미징 시스템의 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 전자제품 검수, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 항공 영상 촬영 등의 어플리케이션에 적합합니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;