제품이 장바구니에 추가됨

9X Edmund Linen Tester w/ Case

×
재고 번호 #31-314 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 63,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 63,400 개당
수량 5-9 KRW 57,600 개당
수량 10+ KRW 52,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
0.5
Length (inches):
1.25
Diameter of Included Lens (inches):
0.5
Increments:
0.125"
Height (inches):
1.25 (Open)/ 0.5 (Folded)
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing
Width (inches):
1.00

Optical Properties

Magnification:
9X
Working Distance (inches):
1.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 접이식 포켓용 확대경
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 정밀 DCX 렌즈 장착
  • 뷰어 베이스 안쪽 면에 1/8" 증분으로 스케일 조정

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;