제품이 장바구니에 추가됨

90° Angle Mount

#39-355 90° Angle Mount

×
재고 번호 #39-355 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 116,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounting Adapter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
63.5 x 50.8 x 38.1
Construction:
Black Stainless Steel
Weight (lbs):
2
Dimensions (inches):
2½ L x 2 W x 1½ H

Threading & Mounting

Mounting Threads:
3/4-16

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

해당 제품은 이미징 시스템의 실용성을 높이는 데 사용됩니다. 해당 제품군에는 Swivel Arm, 90° Angle Mount, 링 마운트 등의 제품이 포함됩니다. Swivel Arm은 Rack and Pinion Focusing Mount(#39-357)에 회전축을 추가합니다. Swivel Arm은 수직 포스트를 중심으로 회전할 수 있으며 Rack and Pinion Focusing Mount는 Swivel Arm에 부착된 ¾" 포스트를 중심으로 회전할 수 있습니다. 해당 제품과 함께 제공되는 90° Angle Mount는 광학 시스템에서 포스트를 90°로 마운팅할 수 있게 해줍니다. 해당 제품에는 광원, Articulating Arm, 직선 포스트, ¼-20 액세서리를 표준 마운팅 하드웨어에 부착하기 위한 링 마운트가 제공됩니다.

제품 특징

90° Angle Mount(#39-355)에는 90° 위치에 있는 두 개의 ¾" thru hole과 잠금 노브가 있습니다. 모든 링 마운트에는 ¼-20 마운팅 홀이 있고, 포스트나 광학 부품을 내경 안에 고정하기 위한 고정 나사가 있습니다. Swivel Arm(#03-684)에는 Rack and Pinion Focusing Mount와 호환되며 회전할 수 있게 해주는 직경 0.75"의 포스트가 있습니다.

제품자료

 
Stock No. A T O.D. I.D.
#54-263 0.375" 0.5" 2.5" 1.5"
#54-264 0.375" 0.5" 1.75" 0.75"
#54-265 0.271" 0.375" 1.25" 0.5"
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;