제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

80mm Stage Breadboard Mounting Plate

80mm Stage Breadboard Mounting Plate

80mm Stage Breadboard Mounting Plate

×
재고 번호 #72-724 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 159,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고정밀 모노블록 설계
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품과 호환 가능

해당 제품은 자동 시스템 정렬을 위한 고정밀 모션 제어 솔루션입니다. 스테인리스 스틸 부분이 모노블록으로 설계된 스테이지로 볼 베어링 가이드를 스테이지 섀시(캐리지 부분)에 직접 가공하여 일반적인 스테이지 어셈블리 대비 더 높은 강도, 직선도, 평행도를 보장합니다. 또한, TECHSPEC® Manual Stage and Slide와 동일한 마운팅 홀 패턴이 적용되므로 어플리케이션 요건에 따라 수동 및 전동 광학 시스템을 결합하여 구성할 수 있습니다. 이렇듯 유연한 시스템 구성은 에드몬드옵틱스만의 차별화된 장점입니다. 간편한 프로그래밍과 데이지 체인을 지원하므로 다축 자동화 시스템을 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 까다로운 포토닉스 어플리케이션에 요구되는 높은 정밀도를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;