제품이 장바구니에 추가됨

8" x 8" 470nm Collimated Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
재고 번호 #73-886 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,370,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,370,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BX2-200200470I4C
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Collimated Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T
Active Area (inches):
8 x 8

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 35

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 시준된 광원으로 정밀 실루엣 처리 어플리케이션에 적합
  • 출력 시 광도가 높고 발열이 적음
  • 비시준 백라이트보다 발산각이 작음

해당 제품은 출력 시 발열이 적으면서 빛이 균일하게 시준되는 조명입니다. 광선의 발산각이 작아 텔레센트릭 이미징 렌즈와 사용하기에 적합합니다. 표준 백라이트의 경우 출력되는 광선의 확산각이 넓지만, 해당 제품의 경우 출력 시 망 검사 및 결함 감지와 같은 실루엣 처리 어플리케이션에서 엣지 콘트라스트를 높이기 위해 광선의 발산각이 작게 시준됩니다. 물론 광선이 잘 시준되는 텔레센트릭 조명의 경우 고정밀 측정 및 계측 어플리케이션에 적합하긴 하지만, 크기가 크고 비용이 많이 들 수 있습니다. 따라서 해당 제품은 좁은 공간에서 측정해야 하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;