제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® StingRay™ Line Generator 1231519 | 785nm, 50mW, 60° Fan Angle

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #86-877 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,384,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,384,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1231519

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Length (mm):
97.80

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
785.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
±19
Color:
Infrared
Fan Angle (°):
60.00

Electrical

Output Power (mW):
50
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Electrical Leads/ Pin Connections:
Hirose HR-10P-12S
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5 - 24 DC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수

Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 정렬, 머신 비전, 바이오메디컬 등의 다양한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저 다이오드 모듈은 매우 광범위한 출력 파워, 파장, fan angle을 이용할 수 있습니다. 고정밀 광학 부품과 정교한 드라이브 전자 장치는 사용자의 어플리케이션에 필요한 전력 및 제어를 제공하고 신호대잡음비(SNR)는 감소시키면서 측정 속도는 높여줍니다. Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 line projection의 폭을 일정하게 유지하기 위해 빔 프로파일 전체에서 flat top 파워 분포를 갖도록 설계되었습니다.

참고: CDRH 인증 시스템(클래스 IIIb)의 경우, 레이저 컨트롤러(#86-878)와 BNC 커넥터가 있는 추가 외부 전원 공급 장치(0.5V - 5V)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;