해당 제품은 고해상도 대형 포맷 센서에 맞게 설계되었습니다. 또한, 28mm의 이미지 써클을 제공하는 APS-C 포맷 센서를 커버하며 TFL-마운트가 특징입니다. TFL-마운트는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 스레드가 적용되어 있으며 이는 C-마운트와 동일한 플랜지 거리, 견고함, 사용 편의성을 제공합니다. 해당 제품은 대형 포맷 센서와 호환되면서도 크기가 컴팩트해서 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®