제품이 장바구니에 추가됨

60mm X&Y, 40mm Z Travel, X-Y-Z Axis Rack & Pinion Stage

X-Y-Z Axis Metric Stages

×
재고 번호 #55-023 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,442,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,442,800 개당
수량 10+ KRW 1,273,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
With locking lever

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y-Z)
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
40 x 34
Travel (mm):
60 (±30) in X and Y
40 (±20) in Z
Center Hole:
None
Construction:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Load Capacity (kg):
1.5
Travel Per Knob Rotation (mm):
20
Weight (kg):
0.71
Resolution (mm):
0.1

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(8) M3 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함

Rack and Pinion Stages는 높은 load capacity와 정확도에 더해 긴 travel이 필요한 다양한 용도에 적합합니다. Rack and Pinion Stage는 다양한 translation axis에 사용할 수 있습니다.

참고: Rack and Pinion Stage를 breadboard에 연결하려면 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977)를 사용하십시오. Z Axis Right Angle Bracket을 사용해 Z axis translation을 지원하는 stage와 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;