제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Length, Outer Tube

TECHSPEC Multi-Element Outer Tubes

×
재고 번호 #37-902 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 38,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 38,100 개당
수량 5-9 KRW 34,100 개당
수량 10+ KRW 31,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
50.0
Total Length (mm):
50.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Outer Diameter (mm):
32.0

Threading & Mounting

Thread Type:
M29 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 렌즈의 간격 조정이 쉽도록 M29 x 0.75의 연속형 내부 Threading 보유
  • 시스템에 입사하는 불필요한 외부광과 미광 방지
  • 콤팩트한 시스템을 위해 다양한 길이로 제공

TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 콤팩트한 구조에 모든 기능이 완비된 시스템 마운팅 솔루션을 제공합니다. 다섯 가지 길이로 제공되는 이 outer tube는 시스템의 전체 길이를 제어하는 데 사용됩니다. 밀봉된 설계 및 매트한 마감은 불필요한 외부광과 미광이 광학 시스템 내부로 들어오는 것을 방지해줍니다. TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 광축 전체를 따라 M29 x 0.75 internal thread를 가지고 있어 TECHSPEC® Multi-Element Inner Single Optic MountsTECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts의 광학적 간격을 무한대로 조정할 수 있습니다. 거친 환경에서 사용할 경우에는 렌즈의 간격을 고정할 수 있는 Multi-Element Retaining Ring Set (#37-774)의 사용을 적극 권장합니다.

참고: 시스템의 간편한 확장과 결합이 필요한 경우에는 TECHSPEC® Multi-Element Tube System Accessories가 권장됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;