제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4mm Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×
재고 번호 #11-183 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 55,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 55,500 개당
수량 5-9 KRW 49,400 개당
수량 10+ KRW 46,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Aperture

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
4.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Outer Diameter (mm):
28.05
Thickness (mm):
4.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 광학 시스템의 빔 형태와 크기에 대한 완벽한 제어 기능을 제공합니다. Aperture의 직경은 소형 빔부터 대형 빔까지 요구되는 용도를 위해 1mm - 15mm의 크기로 제공됩니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Apertures는 내부에서 일어나는 미광과 반사를 줄이기 위해 무광택으로 마감 처리가 됩니다. 정밀 포지셔닝을 위한 TECHSPEC® Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes를 사용하면 aperture를 시스템 내부에서 최적의 위치에 배치할 수 있습니다.

참고: The TECHSPEC® Multi-Element Inner Aperture Plate Kit (#11-187)는 당사에서 취급하는 전 종류의 aperture를 저렴한 가격에 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;