제품이 장바구니에 추가됨

34.70mm Diameter, Plain Crosshair, Contact Reticle

Plain Crosshair

×
재고 번호 #62-242 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 111,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 111,700 개당
수량 5-9 KRW 105,000 개당
수량 10+ KRW 100,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plain Crosshair

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
34.70 ±0.125
Thickness (mm):
1.50 ±0.10
Centering (mm):
±0.10
Line Thickness (μm):
25.40 ±2.5

Optical Properties

Surface Quality:
20-10 (over active area)
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

Centered crosshair lines.

  • 필름 레티클보다 뛰어난 안정성
  • 반사가 적은 크롬 패턴
  • 실선 또는 점선 십자선

해당 제품은 구부러지고 뒤틀리고 쉽게 손상될 수 있는 필름 레티클보다 안정성이 뛰어납니다. 패턴은 높은 콘트라스트와 쉬운 가독성을 위해 저반사 크롬 증착으로 되어 있습니다. 마킹이 레티클 외부에 있으므로 눈금이 시야에 있는 피사체와 항상 직접 접촉합니다. 따라서 최적의 초점과 정확한 측정을 제공합니다. 21mm 및 27mm 직경은 6X 및 9X 콤퍼레이터와 함께 사용할 수 있습니다. 26mm 및 35mm 직경 레티클은 Peak Measuring LoupePeak Illuminated Magnifier와 함께 사용할 수 있습니다. 확대경/레티클 조합을 선택하기 전에 확대경에 지정된 시야를 확인하세요. 예를 들어, 12X 콤퍼레이터의 5/8"(16mm) FOV가 전체 눈금이 필요한 경우 ¾"(20mm) 눈금이 있는 레티클과 함께 사용하기에 적합하지 않을 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;