제품이 장바구니에 추가됨

33mm Travel, Large Precision Single Axis Movement

#52-109

×
재고 번호 #52-109 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 597,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 597,400 개당
수량 10+ KRW 528,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Not Lockable

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
25 x 160
Travel (mm):
66 (±33)
Load Capacity (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Straight Line Accuracy (μm):
60
Travel Per Knob Rotation (mm):
15
Weight (g):
645
Table Size (mm):
25 x 85

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Stage: (2) ¼-20
Base: (2) 8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 구성 가능
  • 높은 Load Capacity
  • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
  • Rack and Pinion Stages 추가 가능

Basic Rack and Pinion Stages는 높은 적재력 또는 긴 이동거리가 필요한 용도에 적합합니다. 이 stages는 3.5kg의 수평 적재력과 2.1kg의 수직 적재력를 갖고 있습니다. 각 stage는 stage 및 base 마운팅 홀을 갖고 있고 brass 움직임이 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;