제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.5mm Entrance 7.5mm Exit, 50mm Long, Tapered Light Pipe Mount

×
재고 번호 #64-924 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 200,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 200,100 개당
수량 6-25 KRW 159,900 개당
수량 26-49 KRW 149,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length of Compatible Light Pipe (mm):
50.00
Aperture of Compatible Light Pipe (mm):
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매

당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods를 지지하도록 특별 제작된 이 마운트는 해당 부품의 취급 및 결합을 간소화해줍니다. End-clamp는 light pipe의 접촉을 최소화하여 광 처리량이 최대가 되도록 보장합니다. 각각의 마운트는 부품에 손상을 가하지 않는 plastic clamp 2개, barrel 1개, set crew 4개로 구성됩니다. Bench-top과의 결합을 간편하게 진행할 수 있도록 #64-922 ¼-20 Mounting Bracket 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;