TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 102,279 개당 |
| 수량 10-24 | KRW 92,597 개당 |
| 수량 25-49 | KRW 81,370 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 양(+)의 초점 거리를 가지므로 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 1650 - 3000nm에서 0.1% 미만의 반사율을 제공하도록 설계된 무반사(AR) 코팅이 되어 있어 최대 2500nm의 감도 범위를 가진 InGaAs 센서를 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 실리콘(Si), 셀렌화 아연(ZnSe) 및 저마늄(Ge) 소재의 기판으로 제조되는 일반적인 적외선 렌즈보다 무게가 가볍고 가격이 저렴한 대체품입니다. 동일한 설계가 적용된 해당 제품군은 비코팅 옵션과 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR 등의 BBAR 코팅 옵션도 제공됩니다.
참고: 최대 3000nm에서 낮은 반사율을 제공하도록 설계된 코팅 처리를 했지만 N-BK7은 2200nm 이상에서 투과율이 감소하므로 요건이 까다로운 어플리케이션에서 해당 제품을 통합할 때는 이 점을 고려해야 합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®