제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount

×
재고 번호 #55-003 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 487,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 487,200 개당
수량 5+ KRW 463,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Type of Adjustment Screws:
Lead Screw

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Fine Tilt Angle (°):
±2.5
Fine Tip Angle (°):
±2.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Micrometer 또는 Lead Screw를 움직이면서 Tip-Tilt 조절
  • Tip 및 Tilt 조절이 용이하도록 노브마다 색상 표식
  • Set Screw와 Delrin® Pad로 광학 부품을 제자리에 고정
  • 장착 시 PostPost Holder 필요

Metric Kinematic Mirror Mounts는 post 또는 기타 optomechanics에 부착되어 광학 부품을 견고하게 고정합니다. Micrometer나 조절 나사는 시스템 배치에 방해가 되지 않도록 마운트 상단에 위치하고 있습니다. M6 마운팅 홀은 장착되는 미러의 첫 번째 면이 가능한 포스트 중심선에 가까운 곳에 위치합니다. Metric Kinematic Mirror Mount는 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제작됩니다. 브레드보드에 장착하려면 PostPost Holder가 필요합니다.

제품자료

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;