제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm High Resolution Image Conduit with 24μm Fibers

×
재고 번호 #53-841 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 313,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 313,200 개당
수량 5-24 KRW 277,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
High-Resolution
Packing Fraction (%):
100.00

Physical & Mechanical Properties

Minimum Bend Radius (mm):
25.6
Diameter Tolerance (inches):
±0.010
Length (mm):
25.40
Number of Fibers:
50419.00
Outer Diameter (mm):
6.40
Length Tolerance (inches):
±0.030

Optical Properties

Numerical Aperture NA:
0.55
Resolution:
20 lp/mm
Transmission (%):
35 - 45
Fiber Diameter (μm):
24.00
Index of Refraction (nd) - Core:
1.58
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.48
Wavelength Range (nm):
350 - 1500

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
704.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
454.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 단면이 연마 및 연삭 가공된 용융 글래스 광섬유 로드
  • 일관된 광섬유 배열로 이미지 릴레이
  • 단단한 로드에 열을 가하면 자유롭게 구부릴 수 있음

해당 제품은 광택 처리가 된 한쪽 단면에서 반대편으로 이미지를 투과시킵니다. 제품을 공간에 맞게 구부리거나 그대로 사용할 수 있어 손실 없이 빛이 투과됩니다. 해당 제품은 단면이 연마 및 연삭 가공된 용융 글래스 광섬유 로드입니다. 제품을 글래스 오븐에 넣거나 분젠 버너를 사용하여 골고루 열을 가하면 힘으로 구부릴 수 있습니다. 해당 제품은 광섬유 이미징에 적합합니다. 일관된 광섬유 배열로 이미지를 릴레이하며, 표준 및 고해상도 제품이 다양한 길이로 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;