제품이 장바구니에 추가됨

2.3 - 4.4um HgCdTe Photovoltaic Infrared Detector, PVI-2TE-4-1x1-TO8-wAl203-36

2.3 - 4.4um HgCdTe Photovoltaic Infrared Detector, PVI-2TE-4-1x1-TO8-wAl203-36

2.3 - 4.4um HgCdTe Photovoltaic Infrared Detector, PVI-2TE-4-1x1-TO8-wAl203-36

×
재고 번호 #90-460 신제품 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,631,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,631,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Photovoltaic Detector
Model Number:
PVI-2TE-4-1x1-TO8-wAl203-36
Package:
TO-8
Manufacturer:
Vigo Photonics

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
7
Active Area (mm):
1.00 x 1.00

Optical Properties

Spectral Response (nm):
2300 - 4400
Acceptance Angle (°):
36

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +30
Storage Temperature (°C):
-20 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • MWIR/LWIR 스펙트럼
  • 1 × 1mm2 활성 영역과 최대 90°의 수광각
  • 특수 AR(무반사) 코팅 처리를 한 윈도우가 사용된 TO-39 및 TO-8 패키지 스타일

해당 제품은 까다로운 어플리케이션에서 탁월한 감도와 안정성을 바탕으로 고성능 MWIR 및 LWIR 감지 기능을 제공합니다. HgCdTe 디텍터와 InAsSb 디텍터가 있으며 신호 대 잡음비(S/N)를 최적화하기 위해 싱글/듀얼/트리플/쿼드 스테이지 TEC(Thermo-Electric Cooler)를 비롯한 다양한 냉각 구성이 제공됩니다. 1 × 1mm2의 활성 영역과 최대 90°의 수광각을 갖추고 있어 시스템 통합을 위한 유연성을 제공합니다. 처리량을 극대화하기 위해 특수 AR(무반사) 코팅 처리가 된 TO-39 및 TO-8 하우징과 같은 정밀 패키징 옵션을 제공합니다. 해당 제품은 분광, 가스 분석, 방위 산업 어플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 적외선 감지 솔루션입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;